Publique sus productos
EC1 3 Seater
EC1 3 Seater
EC1 3 Seater

    EC1 3 Seater

    4.4 de 5 estrellas4.4(77 reseñas)
    Traducido por Google,
    EC1 es un sofá modular desarrollado por Icons of Dinamarca y diseñado específicamente con el mercado de contratos en mente. EC1 se basa en elementos modulares cuadrados que permiten espacios múltiples y fácilmente reconfigurables. Cada módulo se puede conectar entre sí; incluso los lados traseros del sofá, perfectos para crear soluciones espalda con espalda y optimizar los asientos suaves en áreas con limitaciones de espacio. El asiento es unos centímetros más alto que en los sofás estándar y la profundidad se reduce unos centímetros para una comodidad óptima para las actividades laborales, como el trabajo con la computadora portátil. Nuestro taller en Horsens, Dinamarca, realiza cuidadosamente los detalles y la tapicería. EC1 es el sofá perfecto para reuniones informales y actividades laborales en un ambiente relajado y confortable. Disponible con módulos de alimentación y USB. Estética cálida Comodidad de gama alta Infinitamente flexible
    Especificaciones
    • • Overall Length: 940mm

      • Overall Width: 2500mm

      • Overall Height: 750mm

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Warm aesthetic High-end comfort Endlessly flexible

      • Finish:

      ◦ Fabric Group

      ◦ 0 Remix 143, Remix 173

      ◦ 1 Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Atlas

      ◦ 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle

      ◦ 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar, Balboa

      ◦ 4 Coda

      ◦ Leather Group

      ◦ 1 Ultra

      ◦ 2 Noir, Noir+

      ◦ 3 Dunes

      ◦ 4 Spectrum

      • Material: Fabric, Leather, Wood, Foam

      • Model Reference: Sofas

      • Name: EC1

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEC1-3-Seater
    • Familia de productoSofas
    • Grupo de productosEC1
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)2500
    • Profundidad (mm)940
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioCuero
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Objeto