Publique sus productos
Nam Nam - Classic Stool H750
Nam Nam - Classic Stool H750

    Nam Nam - Classic Stool H750

    4.6 de 5 estrellas4.6(15 reseñas)
    Traducido por Google,

    El taburete de bar Nam Nam está diseñado por HolmbäckNordentoft y lleva el nombre del restaurante de sushi para el que fue creado. La inspiración para la silla toma notas de la naturaleza y la construcción japonesas. “De acuerdo con el antiguo método de atar cañas de bambú, hemos colocado las patas y los soportes de la estructura uno al lado del otro para hacer una construcción estable y robusta, al mismo tiempo que le damos a la silla su aspecto característico”, el dúo de diseñadores dice.

    El taburete consta de tres partes principales que, en varios colores, se pueden combinar de innumerables formas. La silla consta de una carcasa moldeada hecha de chapa de madera tratada o pintada (con o sin recubrimiento de polvo estructurado) y está disponible con tapizado de asiento opcional.

    Elegante
    Juguetón
    Gama de colores y acabados

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNam-nam-classic-stool-H750
    • Familia de productoChairs & Stools
    • Grupo de productosNam Nam
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture