Diseñada por Mia Lagerman, la gama de taburetes de bar Sky está diseñada para adaptarse a sus actividades en el lugar de trabajo. La carcasa de polipropileno moldeado por inyección está esculpida para brindar comodidad con la flexibilidad adecuada para la espalda. Cómoda y de apoyo para una sentada extendida, la serie de sillas es una opción versátil que complementa la naturaleza diversa de los entornos de trabajo.
El taburete de bar ofrece un asiento generoso y una base estable para apoyar entornos de comedor o de colaboración.
Además de una amplia gama de opciones de tapicería, la carcasa de polipropileno viene en Charcoal o Stratus Grey. Sin tapizar, la carcasa de color es 100% reciclable y para la tapicería se utiliza un 60% de polipropileno reciclado.
Carcasa reciclable o reciclada
Expresión minimalista
Proporciones estables y generosas.