Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Mono PM 1-layer system of SBS-modified bitumen on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene

Número de Artículo: mono-pm-mineralull-expanderad-polystyren-trp-plat
Fabricante: Icopal
Familia del producto: Water proofing membrane
Grupo del producto: Single ply system
Anchura (mm): 1000
Fecha de publicación: 2018-08-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene: 
1. Substrate: Troughed sheet 
2. Vapour barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film 
3. Heat insulation: 
1-layer Mineral wool
2-layer Expanded polystyrene (with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Teleskopic 
5. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene.
External fire performance: BROOF(t2).
System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.


Material principal: Bitumen
Material secundario: Polystyrene (EPS)
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Impermeabilización
Clasificación IFC: Material
nombre UNSPSC: Roofing membranes
código UNSPSC: 30151505
Uniclass 1.4 Código: L68121
Uniclass 1.4 Descripción: Membranes
Uniclass 2.0 Código: PR-75-28-72
Uniclass 2.0 Descripción: Roof Membrane Perimeter Trims
NBS Reference Código: 75-28-72
NBS Reference Descripción: Roof Membrane Perimeter Trims
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Membrane Roofing
Número OmniClass: 23-13 39 31
Título OmniClass: Roof Membranes
Este producto es apto en :
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Waterproofing & Membranes

Nombre Valor
Application Torching and mechanical fastening
Facing Material Granuals
Material Bitumen
Membrane Type Single ply
Thickness 4.5 mm
Type SBS

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Bitumen

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.