Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
ideagroup/products/2883cc68-c980-437f-b810-742b4b23a7a9
Inicio
Categorías
Sanitarios
Espejos de baño
Double-sided mirror wall units H. 70
Disponible en Estados Unidos
Ideagroup
Seguir
Double-sided mirror wall units H. 70
Traducido por Google,
Ver original
Mueble alto con acabado, 1 puerta de espejo de doble cara y 2 baldas de cristal. Sin tira y afloja. Disponible en estructura Blanca o estructura Antracita.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Double-sided-mirror-wall-units-H70
Tipo
Assembly (múltiples objetos)
Día de publicación
2023-06-01
Número de edición
1
Altura (mm)
700
Ancho (mm)
450
Profundidad (mm)
126
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Italia
Fabricado en
Italia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Espejos de baño
Clasificación IFC
Muebles
Código Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Descripción Uniclass 2015
Bathroom furniture
Número OmniClass
23-31 25 13
Título OmniClass
Bathroom Cabinets
Productos similares
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Descargar
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Descargar
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
Descargar
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Descargar
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Descargar
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Descargar