Publique sus productos
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED

    Traducido por Google,
    Espejo Riquadrata con marco H 724 mm, con cristal de seguridad e iluminación LED lateral 3000 K o 4000 K. No es posible conectar y desconectar. Disponible en Melamina, Lacado Mate, Lacado Brillo, Lacado Mate Soft-Touch y Lacado Metal Color Mate.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSQUARE-mirror-with-frame-H72-4-LED
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosaluminium framed mirror with lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors