Publique sus productos
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
    Ideagroup

    Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux

    Traducido por Google,

    La bañera exenta Dekò presenta una interpretación moderna del diseño clásico que evoca atmósferas atemporales. Está disponible en dos versiones : en Bianco M-Solid mate, acabado Bianco. El exterior de la bañera, o tanto el exterior como el interior, también puede ser lacado mate en cualquier color de la paleta de Ideagroup y carta RAL/NCS. Disponible con funda Bianco mate. Disponible en M-Lux en acabado Bianco brillante. Disponible con tapa acabado Bianco brillo. Sin desagüe de rebosadero. Residuos emergentes disponibles.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDeko-bathtub
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de productosfreestanding bathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)615
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)785
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs