Publique sus productos
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
    Ideagroup

    Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux

    4.5 de 5 estrellas4.5(17 reseñas)
    Traducido por Google,

    Seven es una bañera exenta con una forma distintiva que te abraza, disponible en dos versiones : en acabado Bianco M-Solid mate, Bianco. El exterior de la bañera, o tanto el exterior como el interior, también puede ser lacado mate en cualquier color de la paleta de Ideagroup y carta RAL/NCS. Disponible con funda Bianco mate. Disponible en M-Lux en acabado Bianco brillante. Disponible con tapa acabado Bianco brillo.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSeven-bathtub
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de productosfreestanding bathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)630
    • Ancho (mm)1580
    • Profundidad (mm)770
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs

    Productos similares