Publique sus productos
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Soul free-standing bathtub in M-Solid

    Traducido por Google,

    La bañera exenta Soul se inspira en la forma perfecta de un círculo . Tiene un diámetro de 110 cm y es en Bianco M-Solid mate, el exterior de la bañera, o tanto el exterior como el interior, también puede ser lacado mate en cualquier color de la paleta Ideagroup y carta RAL/NCS. Disponible con funda Bianco mate. Sin desagüe de rebosadero. Residuos emergentes disponibles.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSoul-bathtub
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de productosfreestanding bathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)510
    • Ancho (mm)1100
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs