Publique sus productos
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    Traducido por Google,
    CHAPETÓN ARCHIMODULE CROMADO 4 AGUJEROS
    Especificaciones
    • Archimodule 4-Holes Escutcheon 83 x 332 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA1507
    • Familia de productoARCHIMODULE
    • Grupo de productosShower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)83
    • Ancho (mm)332
    • Profundidad (mm)12
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)0.841
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniClass Water Utility Equipment