Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
Inicio
Categorías
Sanitarios
Almacenamiento para baño
STRADA glass shelf 400x138mm
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
STRADA glass shelf 400x138mm
Traducido por Google,
Ver original
Estante de cristal STRADA 400x138mm
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
STRADA glass shelf 400x138mm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
A9198
Familia de producto
STRADA
Grupo de productos
Shelf
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-06-14
Número de edición
1
Altura (mm)
35
Ancho (mm)
400
Profundidad (mm)
138
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealstandard.de/produkte
Instrucciones de instalación
http://www.idealstandard.de/produkte
Certificación de producto
http://www.idealstandard.it
Descripción técnica
http://www.idealstandard.de/produkte
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Peso Neto (kg)
1.8
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Almacenamiento para baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_30_78_78
Descripción Uniclass 2015
Shelves
Número OmniClass
23-21 11 11 11
Título OmniClass
Commercial Storage Shelves
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Productos similares
Ideal Standard
C.AIR M.LAV A PARED CHR 185MM HOR S/VAL
Descargar
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descargar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descargar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descargar
DURAVIT AG
L-Cube Mueble bajo lavabo para encimera - LC4881
4.3
(
12
)
Descargar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descargar