Publique sus productos
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Traducido por Google,
    Monomando lavabo, empotrar a pared 220mm kit 2 - para combinación con kit 1 A1313NU
    Especificaciones
    • Kit 2, SPT 210MM 5L/min CHR – to combine with A1313NU Square, metal escutcheon for handle New spout (long) with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1 - 5l/min New handle without red/blue print, chrome Front handle fixation, rubber button (grey RAL 7042)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD510
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)167
    • Profundidad (mm)285
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa