Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/e7f903bf-140f-4458-b302-2afc2f9d3237
Inicio
Categorías
Sanitarios
Encimeras
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin 1 Taphole
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin 1 Taphole
Traducido por Google,
Ver original
Lavabo sobre encimera Conceptsphere de 38 cm con un grifo y rebosadero
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
38 cm countertop washbasin one taphole and overflow
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
E5008
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Counter top washbasins
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-01-26
Número de edición
1
Altura (mm)
165
Ancho (mm)
380
Profundidad (mm)
381
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.co.uk
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descripción técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E500801
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vitrochina
Peso Neto (kg)
7
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Encimeras
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96_18
Descripción Uniclass 2015
Counter top wash basins
Disponibilidad en regiones
Europa
Guernsey
Irlanda
Isla de Man
Jersey
Reino Unido
Productos similares
Ideal Standard
C.AIR M.LAV A PARED CHR 185MM HOR S/VAL
Descargar
LAUFEN
LANI Countertop 1200, without cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
Descargar
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1410 - Small Oval Vanity Bowl
Descargar
Roca
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
Descargar
Wilsonart®
Wilsonart Sinks Single Oval
Descargar
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity
Descargar