Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/26239789-50df-4e64-b4cf-e95d0590b2df
Inicio
Categorías
Sanitarios
Mamparas de ducha
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
Traducido por Google,
Ver original
A/70 - Mampara de ducha de esquina cuadrada con apertura corredera - Cristal templado prensado C - Perfil blanco
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
T2334
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Shower enclosures
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-02-21
Número de edición
1
Altura (mm)
1850
Ancho (mm)
695
Profundidad (mm)
695
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealstandard.it
Instrucciones de instalación
http://www.idealstandard.it
Certificación de producto
http://www.idealstandard.it
Descripción técnica
http://www.idealstandard.it
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Diseñado en
Francia
Peso Neto (kg)
27.9
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descripción Uniclass 2015
Shower enclosures
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
Ideal Standard
C.AIR M.LAV A PARED CHR 185MM HOR S/VAL
Descargar
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
36
)
Descargar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descargar
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Descargar
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Descargar
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Descargar