Publique sus productos
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V

    Traducido por Google,
    Espejos-Espejo rectangular con cantos redondeados con luz LED integrada
    Especificaciones
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3353
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathroom Mirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)26
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors