Publique sus productos
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    Traducido por Google,
    Placa de paso I.life 1400 mm, Cristal transparente. Acabado plateado brillante.
    Especificaciones
    • I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4874
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de productosShower Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2002
    • Ancho (mm)1354
    • Profundidad (mm)16
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010034
    • Nombre ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Bélgica
    Bulgaria
    Francia
    Grecia
    Italia
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rusia