Publique sus productos
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    Traducido por Google,
    I.life Puerta Pivotante 900 mm, Vidrio Transparente con Tecnología Ideal Clean. Acabado plateado brillante.
    Especificaciones
    • I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4910
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de productosShower Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2003
    • Ancho (mm)99
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010034
    • Nombre ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Reino Unido