Publique sus productos
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    Traducido por Google,
    Adapto-Estante en aglomerado de melamina,
    Especificaciones
    • Mensola in truciolare nobilitato, altezza 120 mm, abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani. Possibilità di installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) oppure installazione freestanding tramite l’apposita struttura (gambe U8599FY+ barre di giunzione). La mensola viene fornita senza taglio lavabo. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 24
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaU8405
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathroom integrated furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)505
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture