Publique sus productos
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400

    CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400

    Traducido por Google,
    Estante de HPL, longitud personalizada (700-2400 mm), para combinar con fregaderos bajo encimera. Se puede combinar con bases suspendidas (U8419 y U8421) y toalleros. Apto para instalación suspendida utilizando soportes de fijación (U842867) o para instalación independiente utilizando patas U8599FY y las correspondientes barras horizontales. Los estantes a medida están disponibles, además de en los acabados estándar también en los acabados: pino blanco (FZ), abedul oscuro (KY), pino gris (LL), oliva (NN), fresno oscuro (NQ) y abeto. (LY). El estante se suministra con el fregadero cortado. Para pedir utilizando el formulario especial en la p. 33 (disponible a partir de julio de 2018)
    Especificaciones
    • HPL shelf, customized length (700-2400 mm), for combination with undermount sinks. It can be combined with suspended bases (U8419 and U8421) and towel bars. Suitable for suspended installation using fixing brackets (U842867) or for freestanding installation using U8599FY legs and relative horizontal bars. The custom-made shelves are available, as well as in the standard finishes also in the finishes: white pine (FZ), dark birch (KY), gray pine (LL), olive (NN), dark ash (NQ) and fir (LY). The shelf is supplied with the sink cut. To be ordered using the special form on p. 33 (Available from July 2018)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaU8623
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathroom cupboards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)2400
    • Profundidad (mm)505
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture