Publique sus productos
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL

    SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL

    Traducido por Google,

    Bloque Sanitario, Sistema de Marco de Instalación para Mingitorios, Entrada Superior, Galvanizado

    Especificaciones
    • Sanitary Block, Installation Frame System for Urinals with Top Inlet, Galvanized 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVV7156
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWC cistern fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)80
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Descripción Uniclass 2015WC cistern fittings
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets