Publique sus productos
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC

ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC

Traducido por Google,
VÁLVULA DE CORTE ANGULAR CONSTRUIDA EN CROMO 1/2 Y ESC
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA2129
  • Familia de productoOTHER
  • Grupo de productosBasin Mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)25
  • Profundidad (mm)74
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)0.16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets