Publique sus productos
TESI M.LAVABO NORMAL 5L/MIN S /VAL CH3

TESI M.LAVABO NORMAL 5L/MIN S /VAL CH3

TESI M.LAVABO NORMAL 5L/MIN S /VAL CH3
Especificaciones
  • TESI M.LAVABO NORMAL 5L/MIN S /VAL CH3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA6560
  • Familia de productoTESI
  • Grupo de productosBasin Mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)159
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)139
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)1.33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Europa