Publique sus productos
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA | Monomando baño/ducha empotrado 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar)
    Especificaciones
    • DOREA | Monomando baño/ducha empotrado 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technology, SmartShine
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7933AA
    • Familia de productoDOREA
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)192.5
    • Ancho (mm)163
    • Profundidad (mm)76
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa