Publique sus productos
Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Traducido por Google,
Llenador de bañera monomando activo con un orificio montado en el borde
Especificaciones
  • Bath filler 1 hole single lever
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB8077
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWater supply fittings for baths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)156
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)173
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)2.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descripción Uniclass 2015Bath taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets