Publique sus productos
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Traducido por Google,
Conjunto de ducha Idealrain s1 con rociador monofunción de 80 mm, manguera de 1,35 m, soporte de pared y anillo de retención de manguera
Especificaciones
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB9449
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)238
  • Ancho (mm)88
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)0.56
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures