Publique sus productos
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Mezclador de Ducha Expuesto Cartucho cerámico Firma Flow 38mm con limitador de agua caliente
    Especificaciones
    • Mango de metal con indicación de color rojo y azul La válvula de retención Conexiones S estándar Escudos cilíndricos de metal Cumplir con EN817 Mezclador de ducha expuesto
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD250
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosMixer taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)185
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.59
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa