Publique sus productos
White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole

White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole

Traducido por Google,
Lavabo de vaso de 40 cm blanco, sin grifos
Especificaciones
  • 40 cm vessel washbasin, no tapholes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0006
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCounter top wash basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)154
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)7.63
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
  • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins