Publique sus productos
Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Traducido por Google,
Tazón acoplado Concept air close, de espaldas a la pared con tecnología aquablade, asiento envolvente con salida horizontal
Especificaciones
  • Air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0798
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)366
  • Profundidad (mm)664
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)29.74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19 11
  • Título OmniClass Water Operated Water Closets