Publique sus productos
Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan

Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan

Traducido por Google,
Inodoro concept space compact monobloque/junto a la pared
Especificaciones
  • Compact close coupled/back-to-wall wc pan
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE1206
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)777
  • Ancho (mm)366
  • Profundidad (mm)606
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)26.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19 11
  • Título OmniClass Water Operated Water Closets