Publique sus productos
I.life A  basin 55 cm with center taphole with overflow
I.life A  basin 55 cm with center taphole with overflow

    I.life A basin 55 cm with center taphole with overflow

    Traducido por Google,
    Lavabo Ideal Standard i.life A de 55 cm con orificio para grifería central, con rebosadero, blanco, bareware, palet del Reino Unido
    Especificaciones
    • Ideal Standard i.life A basin 55 cm with center taphole, with overflow, white, bareware, UK pallet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE2458
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)14.88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRetention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins