Publique sus productos
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE | Tocador 430x402x540 mm, 2 cajones | Cierre amortiguado, Ahorro de espacio
    Especificaciones
    • FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Space saving, Assembled, Sustainably sourced wood
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE3405
    • Familia de productoFinesse
    • Grupo de productosBathroom Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)402
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Peso Neto (kg)18.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África