Publique sus productos
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Traducido por Google,
    Connect lavabo sobre encimera ovalado 62 x 46cm
    Especificaciones
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE5040
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de productosSanitary: Wash Basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)9.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-39 29 13 19 17
    • Título OmniClass Surface Water Retention Chambers

    Disponibilidad en regiones

    África