Publique sus productos
Lavabo encastre s/grifo Connect 62cm
Lavabo encastre s/grifo Connect 62cm
Lavabo encastre s/grifo Connect 62cm
Lavabo encastre s/grifo Connect 62cm

    Lavabo encastre s/grifo Connect 62cm

    Lavabo encastre s/grifo Connect 62cm
    Especificaciones
    • Lavabo encastre s/grifo Connect 62cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE5049
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCounter top wash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)620
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)7.32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks