Publique sus productos
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    Traducido por Google,
    Connect-Lavabo sobre encimera sobre encimera Sphere de 430 mm
    Especificaciones
    • Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E0095 non a corredo, da ordinare separatamente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE8040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)430
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa