Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

CONNECT 2 UNHAND DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

Número de Artículo: K9262
Fabricante: Ideal Standard
Familia del producto: CONNECT II
Grupo del producto: Shower Enclosure
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 1950
Fecha de publicación: 2019-09-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (14)

CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE UNHAND DOOR  100CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN.SMOOTH RUNNING WHEELS. 


Material principal: Glass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 34

Categoría BIMobject: Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descripción: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descripción: Shower enclosures
NBS Reference Código: 35-06-79
NBS Reference Descripción: Shower Enclosures
Número OmniClass: 23-31 17 17
Título OmniClass: Shower Enclosures
Este producto es apto en :
Europe
  • Bulgaria
  • France
  • Greece
  • Italy
  • Poland
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

Nombre Valor
Colour Bringt Silver
Height 1950
Material Safety Glass ; Brass
Width 1000

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Bringt Silver
Material Safety Glass ; Brass

BIMobject®