Publique sus productos
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS

    Traducido por Google,

    MAMPARA DE DUCHA CONNECT 2 PUERTA CORREDERA 120CM CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DE 6 MM CON TRATAMIENTO IDEAL CLEAN y ACABADO PLATEADO BRILLO.

    Especificaciones
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN.SMOOTH RUNNING WHEELS. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK9277
    • Familia de productoCONNECT II
    • Grupo de productosQuadrant Shower Enclosure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)1200
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures

    Disponibilidad en regiones

    Europa