Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

CONNECT 2 QUADRANT 80X80 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH RADIUS 550 MM

Número de Artículo: K9383
Fabricante: Ideal Standard
Familia del producto: CONNECT II
Grupo del producto: Shower Enclosure
Anchura (mm): 800
Altura (mm): 1950
Profundidad (mm): 800
Fecha de publicación: 2019-09-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

CONNECT 2 QUADRANT Shower Enclosure   GLASS 6MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT,RADIUS 550MM, and BRIGHT SILVER FINISH.

HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE.EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN.SMOOTH RUNNING WHEELS. RADIUS 550 MM


Material principal: Glass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 41

Categoría BIMobject: Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L72142
Uniclass 1.4 Descripción: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descripción: Shower enclosures
NBS Reference Código: 35-06-79
NBS Reference Descripción: Shower Enclosures
Número OmniClass: 23-31 17 17
Título OmniClass: Shower Enclosures
Este producto es apto en :
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

Nombre Valor
Colour Bright Silver
Height 1950
Material Safety Glass
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Bright Silver
Material Safety Glass

BIMobject®