Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

B_Wrong

Número de Artículo: K9669
Fabricante: Ideal Standard
Familia del producto:
Grupo del producto:
Fecha de publicación: 2020-02-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Bathtub or shower enclosures
código UNSPSC: 30181507
Uniclass 1.4 Código: L72142
Uniclass 1.4 Descripción: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descripción: Shower enclosures
NBS Reference Código: 35-06-79
NBS Reference Descripción: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Tub and Shower Enclosures
Número OmniClass: 23-31 17 17
Título OmniClass: Shower Enclosures
Este producto es apto en :
Europe
  • France
  • Italy
  • Poland
  • Russia
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

Nombre Valor
Colour White
Depth 2025 mm
Height 100 mm
Length 2025 mm
Material Metal
Width 1020 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 2025 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour White
Material Metal

BIMobject®