Publique sus productos
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Traducido por Google,
    Puerta pivotante Synergy de 900 mm, cristal transparente idealclean, acabado plata brillante
    Especificaciones
    • Pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaL6203
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1901
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniClass Shower Compartments

    Disponibilidad en regiones

    Europa