Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

21/VENTUNO WASHBASIN 75X52 WHITE

Número de Artículo: T0155
Fabricante: Ideal Standard
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Wall-hung wash basins
Anchura (mm): 75
Altura (mm): 52
Fecha de publicación: 2018-12-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 22.5

Categoría BIMobject: Sanitary - Basins
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Código: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Descripción: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Descripción: Wall-hung wash basins
NBS Reference Código: 35-79-94
NBS Reference Descripción: Wall-Hung Wash Basins
Número OmniClass: 23-31 13 00
Título OmniClass: Sinks
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nombre Valor
Color White
Material Ceramics

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.