Publique sus productos
M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

Traducido por Google,

Mueble con Espejo 80 x 70 cm, Luz Ambiente Inferior, Espejo de Cosmético Interno, Cierre Suave, Acabado Aluminio

Especificaciones
  • Mirror Cabinet 80 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium Finish

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT3442
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBathroom Mirrors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)170
Links
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties