Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

Número de Artículo: T4098
Fabricante: Ideal Standard
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Legs, pedestals, hangers and stringers
Fecha de publicación: 2018-12-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 6.2

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L81152
Uniclass 1.4 Descripción: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Descripción: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Descripción: Pedestal wash basins
NBS Reference Código: 35-79-64
NBS Reference Descripción: Pedestal Wash Basins
Número OmniClass: 23-21 25 23 15
Título OmniClass: Pedestals
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Ceramics

BIMobject®