Publique sus productos
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda Lavabo 600 mm,
    Especificaciones
    • Linda Lavabo 500 mm, Lavabo, Arcilla superfina, Tecnología Diamatec, Modo de montaje: Colgante, Tipo de fijación: Tapones, Número de lavabos: 1. Disponible en acabado Blanco, Blanco Ideal Plus y Blanco seda.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4393
    • Familia de productoLinda-X
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)620
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)15.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCatchbasins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins

    Disponibilidad en regiones

    Europa