Publique sus productos
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    Traducido por Google,
    Lavabo i.life A Vanity de 84 cm con orificio central, con rebosadero, en caja de cartón, palé de la UE
    Especificaciones
    • Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet, available in 2 finishes, White and Ideal Plus White
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4620
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)46
    • Ancho (mm)84
    • Profundidad (mm)15.5
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)23.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-11 21 21 13
    • Título OmniClass Catch Basins

    Disponibilidad en regiones

    Europa