Publique sus productos
​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE
​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE

    ​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE

    Linda - X Baño de superficie sólida independiente de 175 cm x 85 cm

    Especificaciones
    • Linda - Baño de superficie sólida independiente de 175 cm x 85 cm con desagüe clicker y rebosadero ranurado integrado

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4626
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)495
    • Ancho (mm)850
    • Profundidad (mm)1740
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)184
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs