Publique sus productos
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA | Bañera exenta 1500x750x610 mm, sin orificio para grifería, con rebosadero, sin desagüe
    Especificaciones
    • DEA | Bañera exenta 1500x750x610 mm, sin orificio para grifería, con rebosadero, sin desagüe | Resistente al detergente, Resistente a la luz
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5464
    • Familia de productoDEA
    • Grupo de productosBath Tub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)610
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs

    Disponibilidad en regiones

    Europa