Publique sus productos
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Traducido por Google,
    Panel de tránsito Ideal Standard i.life con perfil inferior de 800 mm, vidrio transparente de seguridad de 8 mm Ideal Clean. Perfiles de Aluminio Plata Brillante de 1,2mm de espesor. Ajuste de perfil hasta 25 mm.
    Especificaciones
    • Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, using 8 mm safety transparent glass with anti - limestone treatment Ideal Clean. With Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm. Suitable for on tray or on floor installation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5536
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de productosShower Enclosure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010128
    • Nombre ETIMSide for bath and shower
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Bulgaria
    España
    Francia
    Grecia
    Italia
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rusia