Publique sus productos
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Traducido por Google,

    Puerta de Nicho Magnum 1700 mm, Versión Derecha, 1 Puerta Corrediza, 1 Panel Fijo, Vidrio Transparente 8 mm, Ideal Clean, Acabado Plata.

    Especificaciones
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT9656
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1998
    • Ancho (mm)1710
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniClass Bath Shower Units