Publique sus productos
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV

    Traducido por Google,

    Panel lateral fijo Magnum PSC+L 700 mm, versión izquierda, vidrio limpio de 8 mm, ideal limpio, acabado plateado

    Especificaciones
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 700 mm,  Left Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT9671
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)27.55
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers