Sistema de tuberías y accesorios en CPVC que satisface las exigencias más extremas con un sinfín de aplicaciones en los procesos industriales. Proporciona a las industrias un servicio sin problemas durante muchos años. El sistema de tuberías industriales se puede utilizar con temperaturas de hasta 95°C (de forma intermitente, hasta 110°C), y con presiones según las dimensiones de los tubos. Este sistema es adecuado para una amplia gama de procesos industriales como en el tratamiento de aguas residuales industriales, procesos químicos, etc.
Estas tuberías de cloruro de polivinilo clorado (CPVC) en grado industrial de baremos 40 y 80, y accesorios de baremo 80 de acuerdo con las normas ASTM que van desde DN15 hasta DN300. Todas las tuberías industriales de CPVC se producen de conformidad con la norma ASTM D1784.
La tubería CPVC se posiciona como alternativa y complemento a las instalaciones hidráulicas, siendo a día de hoy, un referente en los proyectos actuales de nuestro sector. Su materia prima de última generación, diseñada para resistir altas temperaturas con un máximo nivel de presión y con la máxima durabilidad garantizada con condiciones extremas, siendo aptas para instalaciones exteriores. Muy fácil y rápido de instalar, gracias a su unión mediante soldadura química, en el caso del CPVC PRO para agua caliente, (ACS) agua fría, climatización y calefacción con un margen de trabajo de temperaturas que va entre 0º a 95º y con una gama de tuberías y accesorios de ½” a 12”. • Presiones de 2”1/2 a 12” en SCH40 (PN16) – SCH80 (PN20). Sus principales características, a parte del coeficiente de dilatación, conductividad térmica, rugosidad interior….. donde su comportamiento es el mejor del mercado. Queremos destacar su resistencia ante el fuego, comparando con otras soluciones, y sobretodo su comportamiento respecto a la impermeabilidad del oxígeno, donde se puede observar que en el test de legionela, hay menos bacterias que quedan incrustadas.
El archivo contiene un proyecto en formato RVT (Revit 2016 y Revit 2020) con todas las tipologías de tuberías, así como válvulas, accesorios, tees, uniones:
Tuberías configuradas y listas para ser incorporadas a cualquier proyecto BIM de edificación o instalaciones (MEP).
Tuberías configuradas y listas para ser incorporadas a cualquier proyecto BIM de edificación o instalaciones (MEP).
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |